제품 게시
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWK Plus | FAKRO

    The LWK Plus loft ladder features all advantages of a new design, additionally equipped with aesthetically finished insulated white hatch, handrail and stile ends.

    사양
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    기술 사양
    • 특징 참조loft_ladder_lwk_plus_2
    • 제품군Loft ladders
    • 제품분류Wooden loft ladders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-15
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료철
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 사다리
    • IFC 분류계단
    • UNSPSC 이름Ladders
    • UNSPSC 코드30191501
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_30_85_36
    • Uniclass 2015 설명Hardwood loft ladders
    • CSI 마스터 형식 2014 코드06 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Stairs
    • OmniClass 번호23-17 23 17 15
    • OmniClass 제목Retractable Stairs
    • CSI 단일 형식 II 코드C2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Stair Construction