제품 게시
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
    FAKRO

    Miller staircase MSP-W | FAKRO

    The MSP-W Pivot leaning staircase thanks to its special design and the use of lightweight spruce wood can be folded away freeing up the space around the staircase when it is not in use. For added safety and comfort as standard the staircase is equipped with a handrail which can be mounted on the left- or right-hand side.

    사양
    • Weight limit: 160 kg

    기술 사양
    • 특징 참조miller_staircase_msp_w_2
    • 제품군Loft ladders
    • 제품분류Miller staircase
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-09-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료나무
    • 설계국가폴란드
    • 제조국가폴란드
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 사다리
    • IFC 분류계단
    • UNSPSC 이름Ladders and scaffolding
    • UNSPSC 코드301915
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_30_85
    • Uniclass 2015 설명Stair and ladder units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드06 43 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Stairs and Railings
    • OmniClass 번호23-17 23 17
    • OmniClass 제목Stairs
    • CSI 단일 형식 II 코드C2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Stair Construction