MODUL BIN SHELTER is a flexible and versatile solution to your waste collection point’s needs. It can be used with all the commonly known waste bin models.
Bin shelters can be connected to each other from the ends to form an unified combination of several bin shelters. Modul adjusts to different environments perfectly.
Standard colour is RAL7024 but other RAL colours and our own FinBin Black -colour are available as an option.
The aperture is equipped with hinged, gas spring-supported loading hatch. There are two options for the hatch: large and small. The loading hatch can be equipped with 2-cylinder lock housing. The client can then serialize the locks for the real estate’s keys.
We have also taken into account the fire safety of waste collection points and Modul 1 model is also available as an fire-isolated version. The inside of the bin shelter is lined with A1 category non-combustible fireproof panels.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |