제품 게시
Insulated prefabricated reinforced beam 290
Finja Betong AB

Insulated prefabricated reinforced beam 290

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
사양
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 290 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 197 mm
    Weight: 38 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

기술 사양
  • 특징 참조Isolerbalk_Exakt_290
  • 제품군Blocks and Bricks
  • 제품분류Insulated prefabricated reinforced beam
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)197
  • 깊이(mm)290
관련성
  • 주 재료Expanded clay
  • 부 재료EPS
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Beams & Lintels
  • IFC 분류보
  • UNSPSC 이름Beams
  • UNSPSC 코드301017
  • Uniclass 2015 코드EF_20_20
  • Uniclass 2015 설명Beams
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 52 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass 번호23-13 35 19 17
  • OmniClass 제목Precast Concrete Beams
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

지역 가용성

유럽
노르웨이
스웨덴