제품 게시
Insulated prefabricated reinforced beam 400-double height
Finja Betong AB

Insulated prefabricated reinforced beam 400-double height

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
사양
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 400 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 397 mm
    Weight: 82 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

기술 사양
  • 특징 참조Isolerbalk_Exakt_400-tva_skift
  • 제품군Blocks and Bricks
  • 제품분류Insulated prefabricated reinforced beam
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)397
  • 깊이(mm)400
관련성
  • 주 재료Expanded clay
  • 부 재료EPS
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - Beams & Lintels
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Beams
  • UNSPSC 코드301017
  • Uniclass 2015 코드EF_20_20
  • Uniclass 2015 설명Beams
  • CSI 마스터 형식 2014 코드03 52 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass 번호23-13 35 19 17
  • OmniClass 제목Precast Concrete Beams
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls