제품 게시
Wooden fence KIT045
Finsa

Wooden fence KIT045

별점 4.4/54.4(37 리뷰)

Wooden fence KIT045, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 2050x1000x50 mm, brown dyed.

사양
  • Wooden fence KIT045, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 2050x1000x50 mm, brown dyed.

기술 사양
  • 특징 참조Finsawood-fence-kit045
  • 제품군Facades Savia
  • 제품분류Wooden Facades
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1000
  • 너비(mm)2050
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 주 재료소나무
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 울타리
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Wood fencing
  • UNSPSC 코드30152002
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_97_79
  • Uniclass 2015 설명Softwood fence boards
  • OmniClass 번호23-11 25 19 31
  • OmniClass 제목Wood Fences
  • CSI 단일 형식 II 코드G
  • CSI 단일 형식 II 제목SITEWORK
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
비슷한 제품

별점 3.5/5 3.5 (24)
별점 4.6/5 4.6 (8)
별점 4.7/5 4.7 (7)
별점 4.9/5 4.9 (7)