제품 게시
Wooden planter KIT067
Finsa

Wooden planter KIT067

별점 4.6/54.6(8 리뷰)

Wooden planter, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 710x320x320 mm, brown dyed.

사양
  • Wooden planter, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 510x510x320 mm, brown dyed.

기술 사양
  • 특징 참조Finsawood-planter-kit067
  • 제품군Facades Savia
  • 제품분류Wooden planter
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)320
  • 너비(mm)710
  • 깊이(mm)320
관련성
  • 주 재료소나무
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1
분류
  • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_33
  • Uniclass 2015 설명Garden furnishings
  • OmniClass 번호23-11 27 13 17
  • OmniClass 제목Planters
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings
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
비슷한 제품

별점 3.5/5 3.5 (24)
별점 4.4/5 4.4 (37)
별점 4.7/5 4.7 (7)
별점 4.9/5 4.9 (7)