제품 게시
Bathyscafocus porthole - Central suspended fireplace
Bathyscafocus porthole - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Bathyscafocus porthole - Central suspended fireplace

    별점 4.1/54.1(11 리뷰)

    Its name evokes bathyscaphes, the submersibles designed to explore the depths of the ocean. Spherical and suspended, its compact design extends this exploratory spirit through a timeless modernity.

    The Bathyscafocus porthole offers excellent thermal and environmental performance. Its safety glass preserves a clear and uninterrupted view of the flames.
    사양
      • Glass wood‑burning fireplace
      • Rotating hearth
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available in Holographik, freestanding gas, and outdoor wood versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    기술 사양
    • 특징 참조bathyscafocus-porthole
    • 제품군Central designer fireplace
    • 제품분류Suspended
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)810
    • 너비(mm)700
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)66
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류스페이스히터
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 설명Fireplace hearths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fireplaces and Stoves
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    리히텐슈타인
    몰타
    벨기에
    불가리아
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    키프러스
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리