제품 게시
Tema Buen 280
Tema Buen 280
Tema Buen 280
    Focus Lighting

    Tema Buen 280

    Variations on a theme - including LED. Lamps with a past and a future. Naked truths which stand the light of day and the wear and tear of life. The Tema Buen is available in the galvanised version and in graphite grey. The upper half of the screen can be covered to avoid glaring. Design: Niels Enevold
    기술 사양
    • 특징 참조5703646607194
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Wall- & Ceiling
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-06-14
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)135
    • 너비(mm)280
    • 깊이(mm)280
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    • 순 중량(Kg)5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 코드391016