제품 게시
Bollard Q
Bollard Q
Bollard Q
    Focus Lighting

    Bollard Q

    Bollard for Quarto 270. Available for single or double-sided illumination. Fitting to be ordered separately, see Quarto 270. Supplied with base for app. 60 cm embedment or with flanged base. Available in matt, brushed Copper or Galvanised. Design: Focus Lighting
    기술 사양
    • 특징 참조5703646700796
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Bollards
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-06-01
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)850
    • 너비(mm)270
    • 깊이(mm)270
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료금속
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    • 순 중량(Kg)16.8
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 코드391016

    지역 가용성

    유럽