제품 게시
Nyx Bollard 1000
Nyx Bollard 1000
Nyx Bollard 1000
Nyx Bollard 1000
Nyx Bollard 1000
    Focus Lighting

    Nyx Bollard 1000

    Stand in two heights without fitting for the Nyx 190. Fitting to be ordered separately. See Nyx 190 wall. For single-sided illumination only. Available in Black, Graphite Grey, Silver Grey, or Corten Brown. Supplied with rooted base for embedment or with flanged base for mounting on solid ground. Design: Vilhelm Lauritzen AS
    기술 사양
    • 특징 참조5703646702240
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Bollards
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-06-14
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)1000
    • 너비(mm)120
    • 깊이(mm)190
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료금속
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    • 순 중량(Kg)5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 코드391016