제품 게시
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
    Focus Lighting

    Tema Pullerten 1000

    The Tema Pullerten is roustic simplicity in design and material. The galvanised bollard will withstand almost any treatment and requires no maintenance. It is shining when new but will quickly gain patina and become darker and matt. The bollard is available in two sizes, both height and diameter being different. The Tema Pullerten 1000 will fit in most places whereas the larger version, Tema Pullerten 1100, will justify itself in large-scale surroundings. Supplied with base for embedment or with flanged base for mounting on solid ground. Design: Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn.
    기술 사양
    • 특징 참조5703646706491
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Bollards
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-06-08
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)1000
    • 너비(mm)138
    • 깊이(mm)250
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    • 순 중량(Kg)26
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 코드391016

    지역 가용성

    유럽
    덴마크
    독일
    스웨덴