제품 게시
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn
    Focus Lighting

    Turn

    Turn is a new spot light in a minimalist, cylindrical design.  

    The luminaire is flexible and can be adjusted in any direction. 

    Three beam angles: 38, 19, or 12 degrees.

    기술 사양
    • 특징 참조turn
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류Columns
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-04-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)196
    • 너비(mm)180
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류램프
    • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 코드391016
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps