문서 번호: | GMSSS10-solid-sainless-steel-hazard-tactile |
---|---|
제조 업체: | FREEDOM |
제품군: | Tactiles |
제품 그룹: | Hazard Tactiles |
너비 (mm): | 35 |
높이 (mm): | 5 |
게시 날짜: | 2019-04-02 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
Guidemaster Tactile Indicators are designed to be installed onto pedestrian surfaces, urban spaces and public buildings.
Guidemaster looks good and assists with the orientation of people who are vision impaired by giving tactile warning to help them safely navigate around in a built environment - detectable underfoot or by cane.
Solid 316 Stainless Steel Hazard / Warning Tactile indicator
Usage: Installed into substrate at 50mm centres across the accessible width X 600mm deep.
Dimensions: 35mm round at base, 25mm round at top and 5mm high.
제품 데이터 url: | https://www.freedomstrategies.co.nz/document-library.html#!/GMSSS10-Solid-... |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/freedom/product/gmsss10-solid-sainless-steel-hazard-tactile
주요 자료: | Stainless steel |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | New Zealand |
제조: | New Zealand |
BIMobject 카테고리: | 건축 - 기타 |
---|---|
Uniclass 2.0 코드: | PR-80-96-96 |
Uniclass 2.0 설명: | Warning Marker Tiles |
Uniclass 2015 코드: | Pr_40_10_57_97 |
Uniclass 2015 설명: | Warning marker tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 17 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Tactile Warning Surfacing |
OmniClass 번호: | 23-11 21 13 15 13 |
OmniClass 제목: | Warning Tiles |
이름 | 값 |
---|---|
Height | 5 mm |
Material | Stainless Steel |
Width | 35 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | Stainless Steel |
모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다