제품 게시
CX15 - Compact 15" Coaxial Loudspeaker
보관됨

CX15 - Compact 15" Coaxial Loudspeaker

CX Series 2-way loudspeakers include powerful single-neodymium-magnet coaxial transducers. They provide the output capability and pattern control of normal premium 2-way systems in significantly more compact enclosures. The 15 inch models offer a choice of 60° x 45°, 75° x 75°, 90° x 45°, or 120° x 60° horns. CX Series’ unique vertically trapezoidal shape and compact size allows mounting very close to ceilings or under balconies with minimal effect on sight lines, while in turn complementing many architectural styles.

사양
  • Speaker, speakers

기술 사양
  • 특징 참조cx15-compact-coaxial
  • 제품군Loudspeaker
  • 제품분류Compact Coaxial Speakers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC 코드4511
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 설명Loudspeakers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 52 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Audio-Visual Equipment
  • OmniClass 번호23-37 15 29 11 13
  • OmniClass 제목Loudspeakers
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security