제품 게시
Atlas Shower tray. 1000x700 mm.
Gala
보관됨

Atlas Shower tray. 1000x700 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, modernity and comfort in your bathroom.

기술 사양
  • 특징 참조10811
  • 제품군Atlas
  • 제품분류Shower tray
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-04-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료용화 자기
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers