제품 게시
Plato de ducha cuadrado
Gala

Plato de ducha cuadrado

Plato Quantum de 80 x 80 cm.
사양
  • extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
기술 사양
  • 특징 참조G6663001
  • 제품군QUANTUM
  • 제품분류Showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-02-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)80
  • 깊이(mm)2.7
관련성
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)25
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 21 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower and Dressing Compartments
  • OmniClass 번호23-15 11 15 13
  • OmniClass 제목Shower and Dressing Compartments