제품 게시
Elia Bidet 535x350
Elia Bidet 535x350
Elia Bidet 535x350
    Gala

    Elia Bidet 535x350

    Bidet with bolt kit.
    Bidet cover.

    Bidet with soft lines and rounded shapes, for simple and functional pieces.

    기술 사양
    • 특징 참조1836001
    • 제품군Elia
    • 제품분류Bidet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)385
    • 너비(mm)535
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures