제품 게시
Blue WC pan 715x360 mm.
Blue WC pan 715x360 mm.
    Gala

    Blue WC pan 715x360 mm.

    Complete toilet set:
    WC pan dual outlet, low cistern with dual push-button mechanism 3/6 litres, fixed seat.

    WC pan with low cistern and dual outlet. It is 48 cm high, making accessibility easier.
    It can be combined with Trendly Hotels accesories adapted to Blue range.

    기술 사양
    • 특징 참조10062
    • 제품군Blue
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-07-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)890
    • 너비(mm)715
    • 깊이(mm)360
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505