제품 게시
Arq Urinal with cover, 290x310
Arq Urinal with cover, 290x310
    Gala

    Arq Urinal with cover, 290x310

    Urinal with cover, siphon and fixing kit.

    ARQ urinal, architectonic design both in public and private spaces.

    기술 사양
    • 특징 참조2270001
    • 제품군Arq
    • 제품분류Urinal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)525
    • 너비(mm)290
    • 깊이(mm)310
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Urinals
    • UNSPSC 코드30181506
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 번호23-31 21 00
    • OmniClass 제목Urinals
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures