제품 게시
Flex Under-countertop Wash-basin 490x370
Flex Under-countertop Wash-basin 490x370
    Gala

    Flex Under-countertop Wash-basin 490x370

    Under-countertop Wash-basin with overflow and fixing kit.

    FLEX under-countertop basin, with overflow. You will achieve a clean and practical finish. Template to cut 42,5x30,5 cm.

    기술 사양
    • 특징 참조2602001
    • 제품군Flex
    • 제품분류Washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)147
    • 너비(mm)490
    • 깊이(mm)370
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
    건지
    네팔
    과들루프
    가나
    가이아나
    United States Minor Outlying Islands
    그리스
    대만
    과테말라
    가봉
    베네수엘라
    괌