제품 게시
Easy Urinal
Easy Urinal
Easy Urinal
    Gala

    Easy Urinal

    별점 4.5/54.5(6 리뷰)

    Urinal with rubber connector and fixing kit.
    Top inlet.

    Options: Urinal divider.

    For areas where space needs to be maximised.

    기술 사양
    • 특징 참조1011901
    • 제품군Easy
    • 제품분류Urinal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)44
    • 너비(mm)34.5
    • 깊이(mm)26.5
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Urinals
    • UNSPSC 코드30181506
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 번호23-31 21 00
    • OmniClass 제목Urinals
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
    건지
    네팔
    과들루프
    가나
    가이아나
    United States Minor Outlying Islands
    그리스
    대만
    과테말라
    가봉
    베네수엘라
    괌