제품 게시
Argos Urinal
Gala

Argos Urinal

Urinal with discharge spray flush valve, siphon, splash guard and fixing kit.

Options: Urinal divider.

For public or private use, these are pieces with a functional nature without disregarding an impeccable aesthetics that allows their integration in different atmospheres or styles.

기술 사양
  • 특징 참조29700
  • 제품군Argos
  • 제품분류Urinal
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-07-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)650
  • 너비(mm)470
  • 깊이(mm)323
관련성
  • 주 재료용화 자기
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Urinals
  • UNSPSC 코드30181506