제품 게시
Nura Lighting for mirror
Nura Lighting for mirror
    Gala
    보관됨

    Nura Lighting for mirror

    Lighting for mirror.

    Anodized extruded aluminium in mat finish.
    Halogen lighting (2x33 W).

    Lighting LED 6 W.

    사양
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    기술 사양
    • 특징 참조3846800
    • 제품군Nura
    • 제품분류Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-14
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS