제품 게시
SHONA 3DR Set 100 cm White Matt
SHONA 3DR Set 100 cm White Matt
SHONA 3DR Set 100 cm White Matt
SHONA 3DR Set 100 cm White Matt
    Gala

    SHONA 3DR Set 100 cm White Matt

    Shona base unit 100x45,5 cm finish white matt. 3 drawers. Soft Close. Full extraction. Hettich rails. Wash-basin Colours/Finishes: 21 White Matt 31 Galet Matt
    사양
    • A combination of comfort and style. Set made up of base unit and wash-basin. With two large drawers and a timeless design. Matt white finish.
    기술 사양
    • 특징 참조7896821
    • 제품군SHONA
    • 제품분류Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-12-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)850
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)460
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS