제품 게시
Grecia Dual tap bath/shower mixer
Gala

Grecia Dual tap bath/shower mixer

Dual tap bath/shower mixer. 

Romantic and elegant transmitting sensations from past times.

Very special pieces with cared details to transform vintage designs into modern solutions. The best solution to obtain a vintage bathroom.

GRECIA bath and shower mixer, the best solution to obtain a vintage bathroom. It includes quarter turn ceramic disk valve. Hand shower, 170 cm flexible shower hose and holder.

사양
  • Shower set: 

    - Rail with hand shower holder with slider bracket, 

    - 170 cm. flexible shower hose, 

    - Hand shower and 

    - Hand shower holder.

    Quarter turn ceramic disk valve .

기술 사양
  • 특징 참조3897300
  • 제품군Grecia
  • 제품분류Tap Fittings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-10-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 설명Bath taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures