제품 게시
LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout
Gala

LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout

별점 4.8/54.8(12 리뷰)
Single lever Wash-basin mixer with high spout
사양
  • Single lever wash-basin mixer with high spout and cold opening, including flow limiter.
기술 사양
  • 특징 참조3997100
  • 제품군Lora
  • 제품분류Tap Fittings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)315
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)167
관련성
  • 주 재료크롬
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets