제품 게시
Balance Single lever bidet mixer.
Gala

Balance Single lever bidet mixer.

Single lever bidet mixer.

Eco-friendly cartridge 3/8”
Flexible connection hoses.
Eco-friendly aerator with flow limiter.
Installation with up-down valve.

BALANCE single lever bidet mixer with an elegant tubular design.
It includes eco-friendly cartridge. It also includes the energy smile technology that allows energy savings.

기술 사양
  • 특징 참조39313
  • 제품군Balance
  • 제품분류Taps
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-04-01
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 설명Mixers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets