제품 게시
Noble Wash-basin 600x500
Gala

Noble Wash-basin 600x500

Wash-basin with fixing kit.

Options: Pedestal.

65 cm wash-basin with a contemporary classic look. Installation options available: pedestal or wall-hung. Fixing kit included.

사양
  • Possible installation with pedestal or wall hung.
기술 사양
  • 특징 참조1204001
  • 제품군Noble
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-09-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)207
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
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
비슷한 제품