제품 게시
GADEA Single lever shower mixer with shower set
Gala

GADEA Single lever shower mixer with shower set

Single lever shower mixer with shower set
사양
  • Single lever shower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
기술 사양
  • 특징 참조3988400
  • 제품군Tap Fittings
  • 제품분류GADEA
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-05-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText