제품 게시
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
MENA Single lever kitchen mixer
    Gala

    MENA Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer. Rotating spout. 3/8” flexible connection hose.
    사양
    • Trendy elegance. Single lever kitchen mixer with straight lines and soft cylindrical edges. Rotating spout.
    기술 사양
    • 특징 참조3993100
    • 제품군Mena
    • 제품분류Tap Fittings
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-07-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures