제품 게시
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
    Gala

    ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start

    Single lever kitchen mixer with cold start
    사양
    • Single-lever kitchen mixer with cold start and rotating spout, simple lines, soft and perfect curves that provide balance to any space. 3/8” flexible connection hose.
    기술 사양
    • 특징 참조3995100
    • 제품군Tap Fittings
    • 제품분류ODRA
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures