제품 게시
MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start
MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start
    Gala

    MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start

    Single lever kitchen mixer with cold start
    사양
    • Mena Plus single-lever kitchen mixer, with rotating spout and cold start, straight, firm lines and differentiating finishes: chromed, white matte, gold, granite and granite matte.
    기술 사양
    • 특징 참조3993200
    • 제품군Tap Fittings
    • 제품분류MENA
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures