제품 게시
ODRA Single lever kitchen mixer. Lower rotating spout
Gala

ODRA Single lever kitchen mixer. Lower rotating spout

Single lever kitchen mixer
사양
  • Single-lever kitchen mixer with cold start and lower rotating spout, simple lines, soft and perfect curves that provide balance to any space. 3/8” flexible connection hose.
기술 사양
  • 특징 참조3995200
  • 제품군Tap Fittings
  • 제품분류ODRA
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-05-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures