제품 게시
Isla Washstand Ø 395
Isla Washstand Ø 395
    Gala

    Isla Washstand Ø 395

    Washstand Isla with overflow and fixing kit.

     An original design to be installed in a corner.

    It is essential to make the most of space, that is why those products providing a full use and optimization of each square meter are so important. Options for all tastes: practical and functional ones, others ideal for small spaces and proposals that do not disregard design. When less is more and only the essential remains.

    사양
    • Wall hung corner installation. 

      Tap fittings and waste valve not included.

    기술 사양
    • 특징 참조441001
    • 제품군Isla
    • 제품분류Wash-basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)155
    • 너비(mm)505
    • 깊이(mm)395
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    비슷한 제품

    별점 3.6/5 3.6 (12)
    별점 4.4/5 4.4 (8)
    별점 4.4/5 4.4 (49)
    별점 4.0/5 4.0 (9)