제품 게시
Circle Wash-basin Ø 395
Circle Wash-basin Ø 395
Circle Wash-basin Ø 395
    Gala

    Circle Wash-basin Ø 395

    별점 4.4/54.4(9 리뷰)

    Wash-basin without overflow.

    CIRCLE countertop wash-basin, the perfection of the circle.
    Without overflow. Without tap hole. Circular template to cut ø 36 cm.

    사양
    • Wash-basin countertop, over-countertop and semi-recessed.
    기술 사양
    • 특징 참조433001
    • 제품군Circle
    • 제품분류Washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)140
    • 너비(mm)395
    • 깊이(mm)395
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks