제품 게시
SION Free standing toilet brush Black
SION Free standing toilet brush Black
    Gala

    SION Free standing toilet brush Black

    Free standing toilet brush. Finish black.
    사양
    • Soft minimalism.
    기술 사양
    • 특징 참조5313502
    • 제품군SION
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-12-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)418.7
    • 너비(mm)81.55
    • 깊이(mm)81.55
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText