제품 게시
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm
    Gala

    LIZZ 5701001 Wash-basin for pedestal, semi-pedestal or wall hung 50 x 40 cm

    Wash-basin 50 cm. Options: 57430 Pedestal 57432 Semi-pedestal
    사양
    • Wash-basin, simple and functional, for reduces spaces. With overflow and fixing kit. For pedestal, semi-pedestal orwall-hung installation.
    기술 사양
    • 특징 참조5701001
    • 제품군Basins
    • 제품분류LIZZ
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2022-05-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures