제품 게시
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    별점 2.6/52.6(5 리뷰)

    Corner bath with chassis and without overflow.

    Accessories: Corner skirting panel 135x135x56.

    The TREVO bath is perfect to make the most of space, as it can be installed in a corner. Its design, with rounded shapes, invites you to dive into a relaxing bath.

    기술 사양
    • 특징 참조61982
    • 제품군Trevo
    • 제품분류Baths
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1350
    • 깊이(mm)1350
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures