제품 게시
Mitta Hydromassage bath water. 1400x700 mm.
Gala
보관됨

Mitta Hydromassage bath water. 1400x700 mm.

Hydromassage bath water, pneumatic push button and intensity control.

Options: Front skirting panel 140 x 50 cm., Side skirting panel 70 x 50 cm.

Relax at the end of the day, enjoying an hydromassage bath in the MITTA Emotive Essential bath.

사양
  • EMOTIVE ESSENTIAL SYSTEM: Pneumatic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Automatic waste. Adjustable feet.
기술 사양
  • 특징 참조6283301
  • 제품군Mitta
  • 제품분류Baths
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-09-14
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)1400
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures