제품 게시
Mitta Bath. 1700x700 mm.
Mitta Bath. 1700x700 mm.
Mitta Bath. 1700x700 mm.
    Gala

    Mitta Bath. 1700x700 mm.

    별점 4.3/54.3(8 리뷰)

    Bath without chassis and without waste.
    For the bath to be free-standing a chassis is necessary.

    The MITTA bath is a good option to enjoy comfortably a relaxing bath at the end of the day.

    사양
    • ACCESSORIES AND OPTIONS: Free-standing chassis. Mitta front skirting panel 50 cm. high (recommended for baths equipped with hydromassage). Mitta side skirting panel 50 cm. high. Headrest for baths not equipped with headrest. Adjustable feet.
    기술 사양
    • 특징 참조6260101
    • 제품군Mitta
    • 제품분류Baths
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-14
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1700
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    비슷한 제품