제품 게시
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Gala
보관됨

Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

Enamelled steel bath rectangular.

The Ópera bath, manufactured in thick steel, adds durability to the advantages of design and comfort. A proof of this is the 30-year warranty period.

기술 사양
  • 특징 참조6303501
  • 제품군Ópera
  • 제품분류Steel bath
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-04-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)415
  • 너비(mm)1800
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures