제품 게시
Suite Shower tray. 1400x800 mm.
Suite Shower tray. 1400x800 mm.
Suite Shower tray. 1400x800 mm.
Suite Shower tray. 1400x800 mm.
Suite Shower tray. 1400x800 mm.
Suite Shower tray. 1400x800 mm.
Suite Shower tray. 1400x800 mm.
Suite Shower tray. 1400x800 mm.
    Gala
    보관됨

    Suite Shower tray. 1400x800 mm.

    Rectangular shower tray Surface.

    Colours/Finishes: 01 White, 50 Ivory, 84 Anthracite, 02 Black.

    Discretion, pureness of shapes and quality of materials for a luxury shower tray.

    기술 사양
    • 특징 참조63454XX
    • 제품군Suite
    • 제품분류Shower tray
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    • 너비(mm)1400
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료에폭시
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    비슷한 제품