제품 게시
Vita Shower tray. 1800x800 mm.
Vita Shower tray. 1800x800 mm.
    Gala
    보관됨

    Vita Shower tray. 1800x800 mm.

    Acrylic rectangular shower tray.

    VITA rectangular acrylic shower tray. its format allows the replacement of your bath without any installation work. With anti-slip.

    기술 사양
    • 특징 참조63959
    • 제품군Vita
    • 제품분류Shower tray
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    • 너비(mm)1800
    • 깊이(mm)800
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers