제품 게시
Atos-Plus Shower tray. 1700x700 mm.
Atos-Plus Shower tray. 1700x700 mm.
    Gala
    보관됨

    Atos-Plus Shower tray. 1700x700 mm.

    Acrylic rectangular shower tray.

    ATOS PLUS acrylic shower tray, ultra-slim to make access easier.

    기술 사양
    • 특징 참조69860
    • 제품군Atos Plus
    • 제품분류Shower tray
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    • 너비(mm)1700
    • 깊이(mm)700
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers