제품 게시
Mezclador termostático para baño y ducha
Gala

Mezclador termostático para baño y ducha

Mezclador termostático para baño y ducha.
사양
  • Dispositivo de seguridad 38ºC SafeStop. Manetas con tecnología cold-touch para evitar quemaduras. Combinable con Set de ducha 1F. - Ducha de mano de ø 10 cm. 1 función. - Flexo de 170 cm. - Soporte para ducha de mano.
기술 사양
  • 특징 참조G3968100
  • 제품군T-947
  • 제품분류Showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-02-12
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.62
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015 설명Shower thermostatic valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 21 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower and Dressing Compartments
  • OmniClass 번호23-15 11 15 13
  • OmniClass 제목Shower and Dressing Compartments

비슷한 제품