제품 게시
Mid Wash-basin 650x450, over counter
Mid Wash-basin 650x450, over counter
Mid Wash-basin 650x450, over counter
Mid Wash-basin 650x450, over counter
Mid Wash-basin 650x450, over counter
    Gala

    Mid Wash-basin 650x450, over counter

    Wash-basin with overflow.

    Spacious and elegant over-counter wash-basin with fine walls and thin edges and a functional back shelf for soaps and accessories, the new trend of thin walls in vitreous china.

    사양
    • Over-counter installation.
    기술 사양
    • 특징 참조4002501
    • 제품군Mid
    • 제품분류Wash-basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-09-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)147
    • 너비(mm)650
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures