제품 게시
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
Ligna SKIRTING / 95x850
    Gala
    보관됨

    Ligna SKIRTING / 95x850

    Skirting Ligna / 95x850.

    Colours: 021 Grey, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin

    A wood with character, with marked hues and a 19.5 x 84 cm format for indoor and outdoor wall and floor tiles, with an anti-slip option and high endurance.

    사양
    • Full body porcelain. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation
    기술 사양
    • 특징 참조HJT6HCXXX
    • 제품군Ligna
    • 제품분류Ceramic Tiles
    • 유형건축 자재
    • 게시일2017-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)95
    • 깊이(mm)840
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC 코드30131704
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
    • OmniClass 번호23-15 17 13 13 13
    • OmniClass 제목Ceramic Tile Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드C30
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES