제품 게시
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
    Gala
    보관됨

    Fortis BASE / 250X700

    Fortis BASE / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    사양
    • White wall tiles. Satin Shade variation
    기술 사양
    • 특징 참조IJT3EBXXX
    • 제품군Fortis
    • 제품분류Ceramic Tiles
    • 유형건축 자재
    • 게시일2017-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)8.5
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC 코드30131704
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
    • OmniClass 번호23-15 15 13
    • OmniClass 제목Wall Tiles
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes