제품 게시
VERMONT KAKSOISPYYHEKOUKKU KROMI
Gedy-FI

VERMONT KAKSOISPYYHEKOUKKU KROMI

Italialaisen Gedyn kylpyhuonetarvikkeissa yhdistyvät toiminnallisuus ja tyylikäs design. Saippua-annostelijoiden, pyyhekoukkujen ja -tankojen sekä muiden arkea helpottavien tarvikkeiden lisäksi valikoimaan kuuluvat mm. kylpyhuonematot ja roskakorit sekä kätevät monitoimitelineet. Erityylisistä sarjoista löydät varmasti omasi!
기술 사양
  • 특징 참조LG42261300100F
  • 제품군Gedy
  • 제품분류Vermon
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-09-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)60
  • 너비(mm)76
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 주 재료크롬
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56